Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11IR100ISO-TF-PR1115
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Screw Types (for threading) | ISO-Messgerät 60° |
Pitch (for Threading) | 1 | rε | 0.07 | Material | PR1115 |
φd | 3 | A | 6.35 | S | 0.8 |
T | 3.18 | θ | 60゚ | Applicable Screw | M |
Pitch mm | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 11IR / L○○ISO-TF, die Teilenummer ist 11IR100ISO-TF-PR1115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11IR100ISO-TF-PR1115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften