Innendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 22 IR / L○○ISO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22IR300ISO-TC60M
22IR350ISO-PR1115
22IR350ISO-TC60M
22IR400ISO-PR1115
22IR400ISO-TC60M
22IR450ISO-PR1115
22IR450ISO-TC60M
22IR500ISO-TC60M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Material S Pitch mm

47.15 €

10 9 Arbeitstage 30.19TC60M1.83.0

45.38 €

5 8 Arbeitstage 3.50.23PR11152.13.5

47.15 €

10 9 Arbeitstage 3.50.23TC60M2.13.5

45.38 €

5 9 Arbeitstage 40.26PR11152.84.0

47.15 €

10 9 Arbeitstage 40.26TC60M2.84.0

45.38 €

5 9 Arbeitstage 4.50.3PR11152.84.5

47.15 €

10 9 Arbeitstage 4.50.3TC60M2.84.5

47.15 €

10 9 Arbeitstage 50.34TC60M2.85.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Screw Types (for threading) ISO-Messgerät 60°
φd 4.85 A 12.7 T 4.9
θ 60゚ Applicable Screw M

Technischer Support