Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16ER16UN-TF-PR1115
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Unified 60° |
Number of threads (for threading) | 16 | rε | 0.2 | Material | PR1115 |
φd | 4 | A | 9.525 | S | 1.1 |
T | 3.68 | θ | 60゚ | Applicable Screw | UN , UNF |
Pitch/inch | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L○○UN-TF, die Teilenummer ist 16ER16UN-TF-PR1115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16ER16UN-TF-PR1115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften