Teilenummer
|
---|
22ER08UN-PR1115 |
22ER08UN-TC60M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | |
---|---|---|---|---|---|
45.38 € | 5 | 9 Arbeitstage | PR1115 | ||
47.15 € | 10 | 9 Arbeitstage | TC60M |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Unified 60° |
Number of threads (for threading) | 8 | rε | 0.43 | φd | 4.85 |
A | 12.7 | S | 2.1 | T | 4.9 |
θ | 60゚ | Applicable Screw | UN , UNF | Pitch/inch | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften