Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16ER19W-TF-PR1115
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl / Edelstahl | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Whitworth 55° |
Number of threads (for threading) | 19 | rε | 0.16 | Material | PR1115 |
φd | 4 | A | 9.525 | G(PF) | 19 |
S | 1 | W | - | T | 3.68 |
θ | 55゜ | Applicable Screw | G(PF)/W | Pitch/inch | 19/- |
Sie befinden sich auf der Seite für Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L○○W-TF, die Teilenummer ist 16ER19W-TF-PR1115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16ER19W-TF-PR1115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften