Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 11 | 0.29 | GW15 | 1.6 | 11 | ||
27.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 11 | 0.29 | PR1115 | 1.6 | 11 | ||
29.82 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 11 | 0.29 | TC60M | 1.6 | 11 | ||
26.19 € | 5 | 7 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 14 | 0.22 | GW15 | 1.6 | 14 | ||
27.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 14 | 0.22 | PR1115 | 1.6 | 14 | ||
29.82 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 14 | 0.22 | TC60M | 1.6 | 14 | ||
26.19 € | 5 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 19 | 0.16 | GW15 | 1 | 19 | ||
27.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 19 | 0.16 | PR1115 | 1 | 19 | ||
30.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 19 | 0.16 | TC60M | 1 | 19 | ||
25.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 28 | 0.1 | GW15 | 0.8 | 28 | ||
27.70 € | 5 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 28 | 0.1 | PR1115 | 0.8 | 28 | ||
29.82 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 28 | 0.1 | TC60M | 0.8 | 28 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Kegel für Rohre 55° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 55゜ |
Applicable Screw | UN , UNF |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Number of threads (for threading)
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften