Teilenummer
|
---|
16ER11.5NPT-GW15 |
16ER11.5NPT-PR1115 |
16ER11.5NPT-TC60M |
16ER14NPT-GW15 |
16ER14NPT-PR1115 |
16ER14NPT-TC60M |
16ER18NPT-GW15 |
16ER18NPT-TC60M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 11.5 | 0.06 | GW15 | 1.5 | 11.5 | ||
27.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 11.5 | 0.06 | PR1115 | 1.5 | 11.5 | ||
29.82 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 11.5 | 0.06 | TC60M | 1.5 | 11.5 | ||
25.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 14 | 0.05 | GW15 | 1.5 | 14 | ||
27.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 14 | 0.05 | PR1115 | 1.5 | 14 | ||
29.82 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 14 | 0.05 | TC60M | 1.5 | 14 | ||
25.30 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 18 | 0.04 | GW15 | 0.9 | 18 | ||
29.82 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 18 | 0.04 | TC60M | 0.9 | 18 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Für amerikanische Leitung 60° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 60゜ |
Applicable Screw | UN , UNF |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Number of threads (for threading)
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften