Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16ERA60-GW15
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Universell einsetzbar 60° |
Pitch (for Threading) | 0.5–1.5 | rε | 0.06 | Material | GW15 |
φd | 4 | A | 9.525 | S | 1 |
T | 3.68 | θ | 60゜ | Applicable Screw | M/UN , UNF |
Pitch mm | 0.5–1.5 | Pitch/inch | 48~16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L○○60, die Teilenummer ist 16ERA60-GW15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16ERA60-GW15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften