Teilenummer
|
---|
22ERN55-GW15 |
22ERN55-PR1115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.97 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | GW15 | ||
45.38 € | 5 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | PR1115 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Rechte Hand | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Screw Types (for threading) | Universell einsetzbar 55° | rε | 0.47 |
φd | 4.85 | A | 12.7 | S | 2.5 |
T | 4.9 | θ | 55゚ | Applicable Screw | M/UN , UNF |
Pitch/inch | -/7~5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften