Außendurchmesser Gewindeschneiden Spitze 16 ER / L○○TR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16ER200TR-PR1115
16ER200TR-TC60M
16ER300TR-PR1115
16ER300TR-TC60M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch (for Threading) Material Pitch mm

31.92 €

5 9 Arbeitstage 2PR11152

29.82 €

10 9 Arbeitstage 2TC60M2

31.92 €

5 9 Arbeitstage 3PR11153.0

29.82 €

10 9 Arbeitstage 3TC60M3.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
work material Stahl / Edelstahl Rake angle Pozidriv Selfishly Rechte Hand
Nose R 0.2 O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Screw Types (for threading) Trapez 30°
0.2 φd 4 A 9.525
S 1.6 T 3.68 θ 30゚
Applicable Screw Tr

Technischer Support