Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
111-5
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Aperture of Opening(mm) | 0–30 | Mouth Depth(mm) | 23 |
Mass(g) | 180 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4545301007823 |
Features | Can be used in various places such as repair factories, construction sites, and general households. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften