Ölwannen-Separator, 46550

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

46550

Teilenummer
46550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.88 €

12.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Width(mm) 70 Thickness(mm) 16
JAN Code 4712818944495 Supplement After removing the bolt of an oil pan, put the cutter blade between the main unit and the oil pan and hit it with a tool such as a hammer. If you hit it too strongly, the main unit, blade, or oil pan may break.

Sie befinden sich auf der Seite für Ölwannen-Separator, 46550, die Teilenummer ist 46550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 46550.

Technischer Support