Isolierter Schraubenschlüssel

Isolierter Schraubenschlüssel
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Der Griff wird gemäß der Norm EN60900 hergestellt.
-Metallteilmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E40213

Teilenummer
E40213
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schlüssel Width across flat dimension(mm) 13 Overall Length(mm) 140
Thickness(mm) 10.5 Head Width(mm) 39 JAN Code 4545301067285
Specifications Material of the metal part: Chrome-vanadium steel.

Technischer Support