3/8 Zoll DR, isolierter Einsatz, Sechskant (E41608)

3/8 Zoll DR, isolierter Einsatz, Sechskant E41608
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: E41608

Marke: SIGNET

Preis: 33.24

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Width across flat dimension: 8 mm

Socket Outer Diameter: 15.3 mm

JAN Code: 4545301067650


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E41608

Teilenummer
E41608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Socket Outer Diameter
(mm)
JAN Code

33.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 815.34545301067650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 44 Applicable Standards European Standards EN60900
Specifications Material of the metal part: Chrome-vanadium steel

Technischer Support