Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
54067
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Stahl-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 830×482×976 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Schwarz | Mass(g) | 67000 | Draw | 7 Tiers |
Drawer size(mm) | W580 x D406 x H75 (upper 5 stacks), W580 x D406 x H150 (lower 2 stacks) | JAN Code | 4712818985696 | Features | Steel corner protectors (4 locations) protect the main unit from damage. |
Supplement | Dimensions include casters and worktops. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften