Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E41238
Overall Length(mm) | 200 | Applicable Standards | European Standards EN60900 | Handle Width(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle(Inch) | 3/8 | Features | Material of the metal part: Chrome-vanadium steel | JAN Code | 4545301067568 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften