Isolierter L-förmiger Inbusschlüssel

Isolierter L-förmiger Inbusschlüssel
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Der Griff wird gemäß der Norm EN60900 hergestellt.
-Metallteilmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E42603
E42604
E42605
E42608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code

25.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31304545301067483

25.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41404545301067490

30.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51604545301067506

35.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82004545301067520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Standards European Standards EN60900 Features Material of the metal part: Chrome-vanadium steel

Technischer Support