PC-Seitenschneider (Kopfform: flach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-724

Teilenummer
PL-724
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 117
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item ABS Resin Cutting Capacity(φ/mm) 3
Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 8.5 Main body: option Main Body
Weight(g) 70 JAN Code 4962537271000

Sie befinden sich auf der Seite für PC-Seitenschneider (Kopfform: flach) , die Teilenummer ist PL-724.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-724.

Technischer Support