Kleiner Bolzenschneider (flache Klinge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-C08

Teilenummer
C-C08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.85 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 212 Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) 3.2
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) 2.9 Mass(g) 280 Cutting Capacity (Piano Wire)(mm) 2.3
Main Body Width(mm) 48 Main Body Thickness(mm) 16 JAN Code 4962537204008

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Bolzenschneider (flache Klinge) , die Teilenummer ist C-C08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-C08.

Technischer Support