Drahtschneider (europäische Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E-806

Teilenummer
E-806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Vornschneider Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main Body Overall Length(mm) 165 Main Body Width(mm) 53 Main Body Thickness(mm) 26
Weight(g) 230 JAN Code 4962537202806

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtschneider (europäische Ausführung) , die Teilenummer ist E-806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-806.

Technischer Support