Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-495
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 | Work material | General steel / Kunststoff | Set Content(φ/mm) | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Content Quantity | 5 | Weight(g) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrersatz K-495, die Teilenummer ist K-495.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-495.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften