T-Steckplatz Fräser TC (SKH51) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC11-8

Teilenummer
TC11-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Side blade length (bottom side)
(mm)
Side blade length (handle side)
(mm)

112.36 €

1 6 Arbeitstage 11613561284.5182.751.75

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für T-Steckplatz Fräser TC (SKH51) , die Teilenummer ist TC11-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC11-8.

Produktvarianten

Teilenummer
TC10-3
TC10-3.5
TC10-4
TC11-9
TC12-10
TC12-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Side blade length (bottom side)
(mm)
Side blade length (handle side)
(mm)

112.36 €

1 6 Arbeitstage 10563561234182.51.5

112.36 €

1 6 Arbeitstage 1056356123.5417.52.51.5

112.36 €

1 6 Arbeitstage 10563561244172.51.5

112.36 €

1 6 Arbeitstage 11613561294.5172.751.75

112.36 €

1 6 Arbeitstage 126135612104.51631.75

130.27 €

1 6 Arbeitstage 12563561224.51931.75

Technischer Support