Einzelne Winkelgeschwindigkeit Fräser w / Cobalt Griff Save A Cardmember-S (SKH56)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAC-S8-45
SAC-S8-60
SAC-S10-45
SAC-S10-60
SAC-S12-45
SAC-S12-60
SAC-S15-45
SAC-S15-60
SAC-S20-45
SAC-S20-60
SAC-S25-45
SAC-S25-60
SAC-S30-45
SAC-S30-60
SAC-S35-45
SAC-S35-60
SAC-S40-45
SAC-S40-60
SAC-S45-45
SAC-S45-60
SAC-S50-45
SAC-S50-60
SAC-S55-45
SAC-S55-60
SAC-S60-45
SAC-S60-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Angle
(°)
Blade height
(mm)
Side blade length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

92.45 €

1 6 Arbeitstage 85038.5682.5452.5239

92.45 €

1 10 Arbeitstage 85039683601.7323.58

102.40 €

1 6 Arbeitstage 1050388834532.539

102.40 €

1 6 Arbeitstage 105038884602.312.53.58

109.37 €

1 10 Arbeitstage 125037884454339

109.37 €

1 10 Arbeitstage 125037885602.89348

112.36 €

1 10 Arbeitstage 156550101254554410

112.36 €

1 10 Arbeitstage 15654810126603.464611

101.44 €

1 10 Arbeitstage 207052121264564612

101.44 €

1 6 Arbeitstage 20705012127604.044813

134.81 €

1 6 Arbeitstage 257048121274575815

134.81 €

1 6 Arbeitstage 25755212129605.251014

149.42 €

1 6 Arbeitstage 3075491416845851018

149.42 €

1 10 Arbeitstage 308050141612606.9351218

207.13 €

1 6 Arbeitstage 358052141611451171017

207.13 €

1 6 Arbeitstage 358050141613607.5171417

253.72 €

1 6 Arbeitstage 408553142013451381119

253.72 €

1 6 Arbeitstage 409055142017609.8181618

337.86 €

1 6 Arbeitstage 459055142013451391422

337.86 €

1 6 Arbeitstage 4595551420186010.3991822

391.40 €

1 6 Arbeitstage 5010060162515451510.51625

391.40 €

1 6 Arbeitstage 50105601625236013.2810.51822

499.87 €

1 6 Arbeitstage 55115701625164516121729

499.87 €

1 6 Arbeitstage 55120701625246013.86122226

556.89 €

1 6 Arbeitstage 6012070162518451813.52032

556.89 €

1 6 Arbeitstage 60120701625256014.4313.52325

Loading...

  1. 1

Technischer Support