Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WAC-S15-120
Teilenummer
|
---|
WAC-S15-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Angle (°) | Blade height (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 48 | 8 | 10 | 5 | 120 | 1.44 | 5 | 12 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Einzelne Winkelgeschwindigkeit Fräser w / Cobalt Griff WAC-S (SKH56) , die Teilenummer ist WAC-S15-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WAC-S15-120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Angle(°)
Blade height(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WAC-S12-120 |
WAC-S12-60 |
WAC-S12-90 |
WAC-S15-60 |
WAC-S15-90 |
WAC-S20-120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Angle (°) | Blade height (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 120 | 1.15 | 4 | 10 | ||
109.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 3 | 60 | 3.46 | 3.5 | 10 | ||
109.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 90 | 2 | 4 | 10 | ||
112.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 49 | 8 | 10 | 4 | 60 | 3.46 | 4 | 12 | ||
112.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 65 | 48 | 8 | 10 | 5 | 90 | 2.5 | 5 | 12 | ||
101.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 70 | 52 | 10 | 10 | 6 | 120 | 1.73 | 8 | 12 |