Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STC12-3.5
Teilenummer
|
---|
STC12-3.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 3.5 | 4.5 | 17.5 | 3 | 1.75 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Versetzt Zahn T-Steckplatz Fräser STC (SKH56) , die Teilenummer ist STC12-3.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC12-3.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Handle diameter(mm)
Blade Width(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Side blade length (bottom side)(mm)
Side blade length (handle side)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STC10-3 |
STC10-3.5 |
STC10-4 |
STC12-4 |
STC12-4.5 |
STC12-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Handle diameter (mm) | Blade Width (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Side blade length (bottom side) (mm) | Side blade length (handle side) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 35 | 6 | 12 | 3 | 4 | 18 | 2.5 | 1.5 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 35 | 6 | 12 | 3.5 | 4 | 17.5 | 2.5 | 1.5 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 35 | 6 | 12 | 4 | 4 | 17 | 2.5 | 1.5 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 4 | 4.5 | 17 | 3 | 1.75 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 4.5 | 4.5 | 16.5 | 3 | 1.75 | ||
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 56 | 35 | 6 | 12 | 5 | 4.5 | 16 | 3 | 1.75 |