Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-RFOEC3G-2
Teilenummer
|
---|
T-RFOEC3G-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.470 | 4.3 | 60 | 10 | R0.25 | G-2 | 3.911 | 7.74 | For Pressurization JIS B2401 G150–G300 | 5.7 | ±0.13 |
Loading...
Number of flutes | 3 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pulver Hochgeschwindigkeits-Stahl Schruppenfasen für O-Ring-Nut T-RFOEC3 (HSS-CO) , die Teilenummer ist T-RFOEC3G-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-RFOEC3G-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Corner R
Nominal Dimensions
Small Diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Diameter(mm)
Applicable O-Ring Tolerance(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T-RFOEC3A-6 |
T-RFOEC3A-7 |
T-RFOEC3A-8 |
T-RFOEC3P-3 |
T-RFOEC3P-4 |
T-RFOEC3P-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Corner R | Nominal Dimensions | Small Diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Diameter (mm) | Applicable O-Ring Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.177 | 2.21 | 60 | 6 | R0.2 | A-6 | 2.425 | 4.393 | Vacuum AS568A 201–284 | 3.53 | ±0.10 | ||
247.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.699 | 3.51 | 60 | 8 | R0.2 | A-7 | 3.789 | 6.915 | Vacuum AS568A 309–395 | 5.33 | ±0.12 | ||
300.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.799 | 4.71 | 80 | 12 | R0.4 | A-8 | 5.037 | 9.231 | Vacuum AS568A 425–475 | 6.98 | ±0.15 | ||
179.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.318 | 2.5 | 60 | 6 | R0.2 | P-3 | 2.308 | 4.534 | For Pressurization JIS B2401 P22A–P50 | 3.5 | ±0.10 | ||
251.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.470 | 4.3 | 60 | 10 | R0.25 | P-4 | 3.911 | 7.74 | For Pressurization JIS B2401 P48A–P150 | 5.7 | ±0.13 | ||
318.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.366 | 6.5 | 80 | 12 | R0.4 | P-5 | 6.01 | 11.798 | For Pressurization JIS B2401 P150A–P400 | 8.4 | ±0.15 |