AQDEXZOH5D Aqua-Bohrer EX flache Schmierbohrung 5D

AQDEXZOH5D Aqua-Bohrer EX flache Schmierbohrung 5D
A 180° flat, internally-lubricated type multi-functional carbide drill.
[Features]
· Allows high efficiency flat drilling up to hole depth 5D.
· A centering hole or guide hole is required.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXZOH5D0300
AQDEXZOH5D0310
AQDEXZOH5D0320
AQDEXZOH5D0330
AQDEXZOH5D0340
AQDEXZOH5D0350
AQDEXZOH5D0360
AQDEXZOH5D0370
AQDEXZOH5D0380
AQDEXZOH5D0390
AQDEXZOH5D0400
AQDEXZOH5D0410
AQDEXZOH5D0420
AQDEXZOH5D0430
AQDEXZOH5D0440
AQDEXZOH5D0450
AQDEXZOH5D0460
AQDEXZOH5D0470
AQDEXZOH5D0480
AQDEXZOH5D0490
AQDEXZOH5D0500
AQDEXZOH5D0510
AQDEXZOH5D0520
AQDEXZOH5D0530
AQDEXZOH5D0540
AQDEXZOH5D0550
AQDEXZOH5D0560
AQDEXZOH5D0570
AQDEXZOH5D0580
AQDEXZOH5D0590
AQDEXZOH5D0600
AQDEXZOH5D0610
AQDEXZOH5D0620
AQDEXZOH5D0630
AQDEXZOH5D0640
AQDEXZOH5D0650
AQDEXZOH5D0660
AQDEXZOH5D0670
AQDEXZOH5D0680
AQDEXZOH5D0690
AQDEXZOH5D0700
AQDEXZOH5D0710
AQDEXZOH5D0720
AQDEXZOH5D0730
AQDEXZOH5D0740
AQDEXZOH5D0750
AQDEXZOH5D0760
AQDEXZOH5D0770
AQDEXZOH5D0780
AQDEXZOH5D0790
AQDEXZOH5D0800
AQDEXZOH5D0810
AQDEXZOH5D0820
AQDEXZOH5D0830
AQDEXZOH5D0840
AQDEXZOH5D0850
AQDEXZOH5D0860
AQDEXZOH5D0870
AQDEXZOH5D0880
AQDEXZOH5D0890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

132.74 €

1 6 Arbeitstage 32074Gerader Schaft213

132.74 €

1 6 Arbeitstage 3.12280Schaftfräserschaft254

132.74 €

1 6 Arbeitstage 3.22280Schaftfräserschaft254

132.74 €

1 6 Arbeitstage 3.32280Schaftfräserschaft254

132.74 €

1 6 Arbeitstage 3.42480Schaftfräserschaft254

132.74 €

1 6 Arbeitstage 3.52480Schaftfräserschaft264

136.20 €

1 6 Arbeitstage 3.62480Schaftfräserschaft274

136.20 €

1 6 Arbeitstage 3.72480Schaftfräserschaft274

136.20 €

1 6 Arbeitstage 3.82680Schaftfräserschaft274

136.20 €

1 6 Arbeitstage 3.92680Schaftfräserschaft274

136.20 €

1 6 Arbeitstage 42680Gerader Schaft274

140.55 €

1 6 Arbeitstage 4.12890Schaftfräserschaft305

140.55 €

1 6 Arbeitstage 4.22890Schaftfräserschaft305

140.55 €

1 6 Arbeitstage 4.32890Schaftfräserschaft305

140.55 €

1 6 Arbeitstage 4.42990Schaftfräserschaft305

140.55 €

1 6 Arbeitstage 4.52990Schaftfräserschaft315

143.16 €

1 6 Arbeitstage 4.62990Schaftfräserschaft345

143.16 €

1 7 Arbeitstage 4.73290Schaftfräserschaft345

143.16 €

1 6 Arbeitstage 4.83290Schaftfräserschaft345

143.16 €

1 6 Arbeitstage 4.93290Schaftfräserschaft345

143.16 €

1 6 Arbeitstage 53390Gerader Schaft345

150.98 €

1 6 Arbeitstage 5.13594Schaftfräserschaft386

150.98 €

1 6 Arbeitstage 5.23594Schaftfräserschaft386

150.98 €

1 6 Arbeitstage 5.33594Schaftfräserschaft386

150.98 €

1 6 Arbeitstage 5.43794Schaftfräserschaft386

150.98 €

1 6 Arbeitstage 5.53794Schaftfräserschaft396

153.59 €

1 6 Arbeitstage 5.63794Schaftfräserschaft406

153.59 €

1 6 Arbeitstage 5.73994Schaftfräserschaft406

153.59 €

1 6 Arbeitstage 5.83994Schaftfräserschaft406

153.59 €

1 6 Arbeitstage 5.93994Schaftfräserschaft406

153.59 €

1 9 Arbeitstage 63994Gerader Schaft406

163.16 €

1 6 Arbeitstage 6.141101Schaftfräserschaft447

163.16 €

1 6 Arbeitstage 6.241101Schaftfräserschaft447

163.16 €

1 6 Arbeitstage 6.341101Schaftfräserschaft447

163.16 €

1 6 Arbeitstage 6.443101Schaftfräserschaft447

163.16 €

1 6 Arbeitstage 6.543101Schaftfräserschaft457

164.02 €

1 6 Arbeitstage 6.643101Schaftfräserschaft467

164.02 €

1 6 Arbeitstage 6.745101Schaftfräserschaft467

164.02 €

1 6 Arbeitstage 6.845101Schaftfräserschaft467

164.02 €

1 6 Arbeitstage 6.945101Schaftfräserschaft467

164.02 €

1 6 Arbeitstage 746101Gerader Schaft467

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.148110Schaftfräserschaft518

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.248110Schaftfräserschaft518

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.348110Schaftfräserschaft518

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.450110Schaftfräserschaft518

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.550110Schaftfräserschaft528

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.650110Schaftfräserschaft538

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.752110Schaftfräserschaft538

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.852110Schaftfräserschaft538

180.54 €

1 6 Arbeitstage 7.952110Schaftfräserschaft538

175.32 €

1 6 Arbeitstage 852110Gerader Schaft538

198.79 €

1 6 Arbeitstage 8.154117Schaftfräserschaft579

198.79 €

1 6 Arbeitstage 8.254117Schaftfräserschaft579

198.79 €

1 6 Arbeitstage 8.354117Schaftfräserschaft579

198.79 €

1 6 Arbeitstage 8.456117Schaftfräserschaft579

198.79 €

1 6 Arbeitstage 8.5000000000000156117Schaftfräserschaft589

200.52 €

1 6 Arbeitstage 8.656117Schaftfräserschaft599

200.52 €

1 6 Arbeitstage 8.758117Schaftfräserschaft599

200.52 €

1 6 Arbeitstage 8.8000000000000158117Schaftfräserschaft599

200.52 €

1 6 Arbeitstage 8.9000000000000158117Schaftfräserschaft599

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar tip angle(Degree) 180
Torsional Angle(°) 24–30 Diameter tolerance(mm) h7 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support