C-Klemm-Schraubstock (schwere breite Ausführung) - Blau-Metallic, Einbrennlackierung

C-Klemm-Schraubstock (schwere breite Ausführung) - Blau-Metallic, Einbrennlackierung
  • Mengenrabatt
Deep and powerful type. A handle is supplied for rapid tightening, and the hex head enables even more secure turning with the use of wrenches.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC50E
CC75E
CC100E
CC125E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clamp Range
(mm)
Guaranteed load
(kN)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Mass
(kg)

41.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5041.765191

57.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7546.680211.7

83.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10051.5100232.8

122.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12556.4125264.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specifications Adapter (screw tip head) can be replaced.

Technischer Support