• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aero-Zerkleinerer, Frässchneider, ALX-Modell, Schaft-Ausführung

Aero-Zerkleinerer, Frässchneider, ALX-Modell, Schaft-Ausführung

[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Compatible Tip: XOGT1605○○PD○R
· Work materials: General steel, tempered steel, high hardness steel, stainless steel, cast iron
[Applications] Side Surfaces / Grooves / Vertical

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALXM1020S20
ALXM2025S25
ALXM2028S25
ALXM2032S32
ALXM2035S32
ALXM3040S32
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

272.56 €

4 Arbeitstage 20110201357515000DSW-4075A-15T

353.52 €

4 Arbeitstage 25125252507540000DSW-4085A-15T

366.56 €

4 Arbeitstage 28125252507536000DSW-4085A-15T

378.23 €

4 Arbeitstage 321503225010033000DSW-4085A-15T

392.64 €

4 Arbeitstage 351503225010031000DSW-4085A-15T

457.17 €

4 Arbeitstage 40170323809028000DSW-4085A-15T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Side / Groove / Vertical work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
With/Without Coolant Holes Available Type Regular Type Supported tips XOGT1605○○PD○R
Machining Application Details Pocket machining / helical processing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support