MULTI-MASTER (Ersatzkopf-Schaftfräser), dass die MM...T05/T06/T08/T10/T12/T15 MM HCD... für konisches Fugenhobeln und Anfasen, Versenkkopf (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMHCD0800902T05IC908
MMHCD0830902T05IC908
MMHCD1000602T06IC908
MMHCD1001202T06IC908
MMHCD1040902T06IC908
MMHCD1200902T08IC908
MMHCD1240902T08IC908
MMHCD1650902T10IC908
MMHCD2000902T12IC908
MMHCD2001202T12IC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D) (mm)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimensions Ts
(mm)
α° Dimension K
(mm)
Dimension B
(mm)
O.D. Tolerance

53.14 €

2 6 Arbeitstage 89.7577.6T0545°1.03.7z9

53.14 €

2 6 Arbeitstage 8.3107.57.6T0545°1.03.8z9

67.07 €

2 8 Arbeitstage 1011.759.59.6T0630°1.57.610

67.07 €

2 8 Arbeitstage 1012.709.59.6T0660°1.52.710

67.07 €

2 8 Arbeitstage 10.411.7599.6T0645°1.54.7z9

99.60 €

2 8 Arbeitstage 1215.501211.5T0845°1.55.5z9

99.60 €

2 8 Arbeitstage 12.415.501211.5T0845°1.55.7z9

154.17 €

2 6 Arbeitstage 16.518.81515.2T1045°1.57.5z9

124.74 €

2 8 Arbeitstage 2024.7018.518.3T1245°1.57.7z9

124.74 €

2 8 Arbeitstage 2021.1014.918.3T1260°1.55.910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fase / Sonstige Effective rows of blade 2 Finish category Behandlung
Mounting Method Zentrierstopfen Details Type MM HCD... for Conical Type Gouging and Chamfer, Head for Counter Sink Material IC908
Coating type PVD Coating

Technischer Support