Schaftfräser / Multi-Master (wendeschneidbarer Schaftfräser) Anfasen (Mehrschneide-Spezifikation), Kopf für Senker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMECF45.5004T08IC908
MMECF451004T06IC908
MMECF451204T08IC908
MMECF451606T10IC908
MMECF452006T12IC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D) (mm)
(φ)
Effective rows of blade Overall length (L)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimensions Ts
(mm)
Dimensions φdmin
(mm)

128.62 €

2 8 Arbeitstage 12.7416.55.312.700T081.98

96.11 €

2 8 Arbeitstage 10413.0410.000T061.95

128.62 €

2 8 Arbeitstage 12416.5512.000T081.95

137.73 €

2 8 Arbeitstage 16620.56.516.000T103.00

158.82 €

2 8 Arbeitstage 20625.57.518.3T125.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fase Finish category Grobe und mittelgrobe Verarbeitung Mounting Method Zentrierstopfen
Details Type MM ECF... Chamfer (Multi-Edge Specifications) Head for Counter Sink Material IC908 Coating type PVD Coating

Technischer Support