Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GKD3.0 |
GKD3.2 |
GKD3.3 |
GKD4.0 |
GKD4.1 |
GKD4.3 |
GKD4.7 |
GKD4.8 |
GKD5.0 |
GKD5.2 |
GKD6.0 |
GKD8.5 |
GKD10.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Order Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3 | 42 | 71 | 3.0 | 10 pcs. | ||
7.66 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3.2 | 42 | 71 | 3.2 | 10 pcs. | ||
8.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 45 | 73 | 3.3 | 10 pcs. | ||
8.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4 | 54 | 83 | 4.0 | 10 pcs. | ||
10.19 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.1 | 54 | 83 | 4.1 | 10 pcs. | ||
10.19 € | 10 | 8 Arbeitstage | 4.3 | 54 | 83 | 4.3 | 10 pcs. | ||
10.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.7 | 59 | 89 | 4.7 | 10 pcs. | ||
10.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.8 | 59 | 89 | 4.8 | 10 pcs. | ||
10.82 € | 10 | 8 Arbeitstage | 5 | 62 | 92 | 5.0 | 10 pcs. | ||
12.17 € | 10 | 9 Arbeitstage | 5.2 | 64 | 95 | 5.2 | 10 pcs. | ||
12.09 € | 10 | 10 Arbeitstage | 6 | 70 | 102 | 6.0 | 10 pcs. | ||
23.11 € | 5 | 9 Arbeitstage | 8.5 | 87 | 121 | 8.5 | 5 pcs. | ||
26.61 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 130 | 10.0 | 5 pcs. |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl | Tool Material Type | Cobalt High Speed Steel (HSCO-M35) | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Order Unit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften