Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GKP4.8
Blade diameter(mm) | 4.8 | Groove Length(mm) | 59 | work material | General steel / Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High Speed Steel (HSCO-M35) | Overall Length(mm) | 89 | Shank Type | Straight shank |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Shank diameter(mm) | 4.8 | Order Unit | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Gekkou-Bohrer Blisterverpackung, die Teilenummer ist GKP4.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GKP4.8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften