Klebeband Nr. 168 aus Textilfaser, Textilband aus recyceltem PET

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

168-50

Teilenummer
168-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.95 €

30 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 13.73 N/width 25 mm
Tensile Strength 107.7 N/width 25 mm Application For general packaging, for cardboard box packaging, various temporal tacking, repairs, bundling, etc. Base Material Rayon + Recycled PET Fiber
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 8 Recycled Product Usage Ratio Support 100%, Tape (With Paper Tube) 21%
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 168 aus Textilfaser, Textilband aus recyceltem PET, die Teilenummer ist 168-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 168-50.

Technischer Support