Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
347-19
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 19 | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 7.74 N/width 25 mm | Tensile Strength | 68.4N/25mm |
Color Details | Gray with mouse pattern print | Features | It contains capsules of capsicum essence that mice hate. | Application | Protection of electric wiring from rats. |
Base Material | Soft Polyvinyl Chloride Film | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Stretch(%) | 170 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Korrosionsschutzband Nr. 347, für Rohrleitungen, die Teilenummer ist 347-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 347-19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften