ATG / BTG-Drehmomentmessgerät (BTG36CN)

ATG / BTG-Drehmomentmessgerät BTG36CN
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BTG36CN

Marke: TOHNICHI MFG

Preis: 518.00

Lieferzeit: 12 Arbeitstage


Technische Daten:

Drehmoment-Einstellbereich: 0.04~0.36 N·m

Minimaler Schulabschluss: 0.005 N·m

Gesamtlänge: 135 mm

Abmessung Außendurchmesser: 64.2 mm

Aufspannbarer Durchmesser: 1~φ8.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTG36CN

Teilenummer
BTG36CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Außendurchmesser
(mm)
Aufspannbarer Durchmesser
(mm)
Masse
(g)

518.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.04~0.360.00513564.21~φ8.5520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Drehmomentschlüsselprüfer Lastrichtung Links/rechts Drehmoment Präzision(±%) 2
Ausführungsdetails Analoger Typ Drehmoment Messgerät Eigenschaften Es ist ein handlicher Typ mit kleinem Inhalt Drehmoment Messgerät , das Messungen des linken und rechten Drehmoments ermöglicht. Bei der Spitze handelt es sich um ein Dreibackenfutter , das standardmäßig mit einer Skala an der Seite des Gehäuses ausgestattet ist. Spezifikationen Handheld-Form
Anwendung Für die Messung von Feindrehmomenten , Inspektionen und Anzugsarbeiten

Sie befinden sich auf der Seite für ATG / BTG-Drehmomentmessgerät, die Teilenummer ist BTG36CN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTG36CN.

Produktvarianten

Teilenummer
ATG1.5CN
ATG12CN
ATG24CN
ATG3CN
BTG60CN
BTG90CN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Außendurchmesser
(mm)
Aufspannbarer Durchmesser
(mm)
Masse
(g)

422.59 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.002~0.0150.00029943.51~φ6.5180

422.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.01~0.120.0029943.51~φ6.5180

427.85 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 0.03~0.240.0059943.51~φ6.5180

418.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.003~0.030.00059943.51~φ6.5180

518.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.06~0.60.0113564.21~φ8.5520

518.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.1~0.90.0113564.21~φ8.5520

Technischer Support