Schaftfräser für Kupferarbeiten, 4-schneidig CU4 (CU4020)

Schaftfräser für Kupferarbeiten, 4-schneidig CU4 CU4020

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CU4020

Marke: NACHI(FUJIKOSHI)

Preis: 52.64

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 2 φ

Blade length (ℓ): 5 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 40 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CU4020

Teilenummer
CU4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

52.64 €

1 6 Arbeitstage 25440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating CrN Machining Application Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 30

Technischer Support