Teilenummer
|
---|
GCOSDML0.50 |
GCOSDML1.00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 25 | 1 | ||
45.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | 1 | 15 | 35 | 1.5 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118 | Torsional Angle(°) | 24~31 | Diameter tolerance(mm) | 0~-0.009 |
Shank diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften