Modell A-Hahnserie, Langer Schaft Spiralgewindebohrer A-LT-SFT (Teilenummern)

Modell A-Hahnserie, Langer Schaft Spiralgewindebohrer A-LT-SFT
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-LT-SFT-M2X0.25X80-OH1

Teilenummer
A-LT-SFT-M2X0.25X80-OH1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Tool No.

75.70 €

1 6 Arbeitstage M20.2580OH110323.22.558326201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Sie befinden sich auf der Seite für Modell A-Hahnserie, Langer Schaft Spiralgewindebohrer A-LT-SFT, die Teilenummer ist A-LT-SFT-M2X0.25X80-OH1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-LT-SFT-M2X0.25X80-OH1.

Produktvarianten

Teilenummer
A-LT-SFT-M10X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1.25X150-8-STD
A-LT-SFT-M10X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M2X0.4X80-OH1.5
A-LT-SFT-M3.5X0.35X100-OH2
A-LT-SFT-M3.5X0.6X100-OH2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Tool No.

32.44 €

1 6 Arbeitstage M101.25100OH34173155.588326244

48.74 €

1 6 Arbeitstage M101.25150OH4608315698326529

44.46 €

1 6 Arbeitstage M101.25150OH34173155.588326245

49.94 €

1 6 Arbeitstage M20.480OH1.510323.22.558326202

46.09 €

1 6 Arbeitstage M3.50.35100OH219434.83.268326211

30.34 €

1 6 Arbeitstage M3.50.6100OH219434.83.268326212

Technischer Support