Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-LT-POT-M3X0.5X100-4-OH3 |
A-LT-POT-M3X0.5X100-OH3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 11 | 3.2 | 6 | Available | 8326400 | ||
28.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 11 | 3.2 | 6 | Available | 8326010 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften