Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3
Teilenummer
|
---|
A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 150 | OH3 | 40 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | Available | 8326021 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahnserie, Langer Schaft Punkthahn Sie A-LT-POT, die Teilenummer ist A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A-LT-POT-M10X1.25X100-OH3 |
A-LT-POT-M10X1.25X150-8-STD |
A-LT-POT-M10X1.25X150-OH3 |
A-LT-POT-M6X1X100-6-OH3 |
A-LT-POT-M6X1X100-OH3 |
A-LT-POT-M6X1X150-6-STD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 5.5 | 8 | NA | 8326044 | ||
46.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 24 | 6 | 9 | NA | 8326429 | ||
42.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 60 | 7 | 3 | 24 | 5.5 | 8 | NA | 8326045 | ||
26.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | OH3 | 40 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | Available | 8326403 | ||
24.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | OH3 | 40 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | Available | 8326022 | ||
34.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | OH3 | 40 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | Available | 8326423 |