Werkzeug für negative Einsätze, CoroTurn Bit Doppelt, DSDNN (Teilenummern)

Werkzeug für negative Einsätze, CoroTurn Bit Doppelt, DSDNN
  • Sonderpreis
[Merkmale]
Ein hochsteifer Doppelt zum Drehen.
Extrem einfach zu Handgriff. Tauschen Sie Einsätze und Passbleche mit nur einem Schraubenchlüssel aus.
Einsätze lassen sich leicht austauschen, sogar von der Rückseite des Halter.
Durch Austausch des Klemme und der Passbleche können verschiedenste Einsatz montiert werden.
Unterstützungen das Drehen des Außendurchmessers (Bohrungsschneiden) und die Verwendung von negativen Einsätze.
Unterstützungen alles vom Schruppen bis zum Schlichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSDNN1616H09
DSDNN2020K12
DSDNN2525M12
DSDNN2525M15
DSDNN3225P12
DSDNN3232P12
DSDNN3232P19
DSDNN4040S25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Tip Shape Application Clamp Shape Selfishly Applicable Tip Clearance Angle Type Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Specifications Cutting Angle
(°)
Clearance angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)
Trusco Code

141.11 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ1616-6-645-4508.31610028.19SNMG 09 03 081.7-

126.98 €

86.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Außen-Ø--------Outer diameter turning/negative tip supported. Supports operations from rough machining to finishing.---------609-7057

150.35 €

1 6 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ2525-6-645-45012.82515036.512SNMG 12 04 083.9-

165.33 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ2525-6-645-45012.82515044.815SNMG 15 06 126.4-

183.50 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ3225-6-645-45012.83217036.512SNMG 12 04 083.9-

222.24 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ3232-6-645-45016.33217036.812SNMG 12 04 083.9-

222.24 €

1 8 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ3232-6-645-45016.53217049.519SNMG 19 06 126.4-

297.33 €

1 6 Arbeitstage S (rechteckig)Außen-Ø / NachschliffKabelklemmeFreihändigNegativ4040-6-645-450214025057.225SNMG 25 07 249.5-

Loading...

  1. 1

Technischer Support