Zollschraube

Zollschraube
[Features]
· Full-thread (size L: 1,000 mm) type.
· M8 to M20 are available.
· Cut to the necessary length for use.
· Length can be easily adjusted.
· For light tightening and installation work.
· For various other uses too.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMZ-101000
BMZ-121000
BMZ-161000
BMZ-201000
BMZ-81000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thread & Pitch Mass
(g)

54.81 €

1 12 Arbeitstage M10 P=1.5530

87.63 €

1 12 Arbeitstage M12 P=1.75800

129.96 €

1 12 Arbeitstage M16 P=2.01420

168.11 €

1 12 Arbeitstage M20 P=2.52200

44.34 €

1 12 Arbeitstage M8 P=1.25360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Overall Length(mm) 1000 Note No heat or surface processing.

Technischer Support