Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
BRA-1615 |
BRA-2018 |
BRB-1615 |
BRB-2018 |
BRC-2614 |
BRC-3217 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M 16 | 20 | 3.3 | 16 | 24 | 15.87 | 35 | |
142.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M 20 | 25 | 5.3 | 19 | 30 | 19.05 | 42 | ||
116.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M 16 | 20 | 3.3 | 16 | 27 | 15.87 | 35 | |
159.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | M 20 | 25 | 5.3 | 19 | 33 | 19.05 | 42 | ||
66.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Φ 24 | 26 | 14 | 1.5 | 5.3 | 15.87 | 35 | |
103.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Φ 30 | 32 | 17 | 2.0 | 6.3 | 19.05 | 42 |
Loading...
Material | Main Body/Dispenser: SUS304; Main Ball/Sub Ball: SUS440, HRC55° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften