Hersteller-Teilenummer: TG-308L-1.2-5
Marke: TASETO
Preis: 185.64 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Pole diameter: 1.2 mm
Current range, lower: 50~120 A
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TG-308L-1.2-5
Product Type | Schweißstab | Pole length(mm) | 1000 | JIS Standard | YS308L equivalent |
---|---|---|---|---|---|
AWS Standard | ER308L Equivalent | Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) | 431 (Example) | Mechanical property: Tensile strength(MPa) | 569 (Example) |
Mechanical property: 4D elongation(%) | 43.6 (Example) | Identification Color | End Surface: Red | Authorized by the Classification Society of Japan | NK、ABS、NV |
Amount Of Content | 1 Box (5 kg) | Applications and Special Features | Welding material for SUS304, 304L stainless steel. Enhanced grain boundary corrosion resistance by reducing carbon content. | Mass(kg) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Pole diameter(mm)
Current range, lower(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften