Stainless Steel TIG Rod TG-316 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-316-1.2-5
TG-316-1.6-5
TG-316-2.0-5
TG-316-2.4-5
TG-316-2.6-5
TG-316-3.2-5
TG-316-4.0-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

227.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.250~120

224.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.650~120

220.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2100–200

214.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.4100–200

214.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.6100–200

213.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.2150~250

212.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4150~250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS316 equivalent
AWS Standard ER316 Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 459 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 572 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 42.4 (Example) Identification Color End Surface: White Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Applications and Special Features A welding material for 18 Cr-12 Ni-2 Mo stainless steel (SUS 316) that contains a large amount of Ni, as well as Mo, which provide it with excellent corrosion resistance to seawater, non-oxidizing acids such as acetic acid and diluted sulfuric acid, and salts. Mass(kg) 5

Technischer Support