Klebeband aus Textilfaser, Klebkraft 3,4 N / 10 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
912-50
914-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1732N/10mm471-09162751 Roll

8.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.2155N/10mm471-09243101 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Color Details Cardboard Adhesiveness 3.4N/10mm
Base Materials Special Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support