Multi-Cut-Bohrer (SDSplus-Schaft) Regelmäßiger Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50900500
50900600
50900800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5486-533235

8.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6486-534140

8.95 €

1 6 Arbeitstage 8486-535946

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Effective Length(mm) 50 Overall Length(mm) 110 Work material Tile, Brick, Wood, Stone, Iron, Plastic, etc.
Compatible Model Hammer Drill Shank shape SDSplus Material Blade: Carbide tip

Technischer Support