Kunststoffkiste (K-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN-B
KSS-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Dimensions When Installed: Opening x Depth
(mm)
Trusco Code

1,185.42 €

1 12 Arbeitstage 1500×570×670150001410×520246-2087

916.92 €

1 12 Arbeitstage 1180×570×670130001090×520246-2044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case color Blau
Cylinder lock Mountable (sold separately) Material Glass Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Technischer Support