Kunststoffkiste (NK-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKS-B

Teilenummer
NKS-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,036.54 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 1350×570×660
Case color Blau Mass(g) 15000 Dimensions When Installed: Opening x Depth(mm) 1260×520
Cylinder lock Mountable (sold separately) Trusco Code 375-2445 Material Glass Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Technischer Support